부품 세척기

개요

개요

부품 세척기

그런포스의 펌프는 산업용 부품 세척기 적용분야에 매우 적합하며, 개별 요구사항을 수용하기 위해 펌프의 유량과 압력을 용도에 맞춰 조정할 수 있습니다.

단단 또는 다단 원심 펌프는 두 가지 종류의 적용분야에서 최대 180°C의 온도와 최대 40바의 압력에서 작동합니다.

  • 박스 세척기
  • 터널 세척기

부품 세척기에 사용할 수 있는 표준 펌프 제품군 외에, 그런포스는 다양한 매질을 처리할 수 있도록 개발된 특별 펌프도 공급합니다. 물에 오일이 함유된 경우, 샤프트 씰 재질이 이 특정한 액체를 견딜 수 있어야 합니다. 한편 특별히 공격적인 세정제의 경우 펌프 재질이 이러한 세정제 문제를 해결할 수 있도록 설계되어야 합니다.

당연히 모든 부품 세척기용 펌프는 세정제와 용제를 정밀하게 도징하는 도징 펌프와 함께 공급할 수 있습니다.

중요한 유의사항

  • 부품 세척기가 다양한 세척 목적으로 사용되는 경우, 펌프가 관련 세정제와 화학물질을 처리할 수 있도록 설계되어야 합니다.
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국