도색 시스템

개요

개요

도색

그런포스의 모든 도색 분야용 펌프는 효율과 정확성에 세심한 주의를 기울여 개발했습니다. 모듈 방식의 설계로 인해 이중 씰링, 분리 커플링, 실리콘을 사용하지 않은 구조와 같이 특정 요구사항에 따라 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다.

모든 제품군은 스테인레스강으로 제작 가능하며, 공격적인 매질에 대한 높은 저항력과 용이한 세척을 특징으로 지닙니다.

용이한 유지보수와 낮은 운영 비용이 그런포스의 도색 및 사전처리용 다단 펌프 제품군의 추가적인 이점입니다.

 

중요한 유의사항

  • 자동차 산업용으로 특별하게 설계된 모든 그런포스 펌프는 구성품에 실리콘을 전혀 사용하지 않았습니다.
  • 모든 자동차 산업용 펌프에는 고효율 EFF1(IE2) 모터가 장착되었습니다.
  • ATEX 승인 펌프와 모터는 비표준 사양으로 제작이 가능합니다.
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국