유기, 화학 및 혼합 흡입물

개요

개요

유기, 화학 및 혼합 흡입물

그런포스 펌프 및 펌프 시스템은 전세계의 산업체에서 배출되는 유기, 화학 및 혼합 폐수의 처리에 매우 적합합니다. 폐수가 샤워, 화장실, 식품 생산 라인 또는 공업 제조 공정 등 어디에서 배출되든, 그런포스의 인상적인 포트폴리오는 테스트와 시운전을 거친 소독 및 분배 솔루션을 제공합니다.

저압 펌프는 폐수를 한 공정 단계에서 다음 공정 단계로 이송하는 한편, 고압 다단 펌프는 효율적인 세척 공정을 보장합니다. 사전 처리에서 그런포스는 응집공정을 위한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 화학물질의 도징을 위해 광범위한 기계적 도징 펌프와 디지털 도징 펌프를 사용할 수 있으며, 여기에는 플러그앤플레이 방식의 소독 시스템도 포함되어 있습니다. 고급 이산화염소 시스템은 매우 정확한 도징이 가능하도록 설계되어 약품의 소비를 최소로 줄일 수 있습니다. 이로써 보다 더 경제적인 운전이 가능합니다. 필터 세척수가 발생하는 곳에는 멤브레인 시스템에 대한 소독 및 세척/오염 방지 공정을 제공할 수 있습니다.

개별적인 적용분야 요구사항을 충족하는 측정 및 제어 솔루션을 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600