수유

개요

개요

수유

그런포스의 위생 펌프 제품군은 수유 적용분야에 이상적이며, 여기서는 우유를 효율적으로 한 탱크에서 다음 탱크로, 또는 우유 탱커에서 낙농장으로 이송하는 게 중요합니댜.

대다수의 낙농장에서 우유는 단단 원심 펌프를 통해 우유 탱커에서 탱크로 이송됩니다. 고압이 필요한 경우 다단 펌프를 사용할 수 있습니다. 우유 탱커를 완전히 비우려면 진공을 만드는 단단 셀프 프라이밍 펌프를 제공할 수 있습니다.

세척: 그런포스의 모든 위생 펌프는 CIP와 호환이 가능하여 장비를 탈거하지 않고도 파이프, 탱크, 공정 라인을 효율적으로 세척할 수 있습니다. 또한 CIP 시스템은 우유 탱커에 적용되어 탱크 내부를 쉽고 100% 신뢰성있게 세척할 수 있습니다. 모든 CIP 시스템은 단단 셀프 프라이밍 펌프가 뒤에 이어져 있어 탱크와 파이프 내의 세정제를 마지막 한 방울까지 효율적으로 제거합니다.

중요한 유의사항

  • 그런포스의 위생 펌프에는 EHEDG 인증서가 부착되어 있습니다. 일부 모델에서는 3A 인증서가 부착되기도 합니다.
  • 산화 소독제가 박테리아를 유리시키면 SiC/SiC 미케니컬 샤프트 씰을 선택합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696