주 펌핑 스테이션

개요

오폐수 이송 시스템에서 펌프장은 지하 중력 배관 또는 네트워크 펌프장으로부터 이송된 원하수를 처리할 수 있도록 설계되었습니다. 주 펌프장의 경우 일반적으로 하나의 펌프 또는 한 세트의 펌프가 일반적인 최고 유량을 처리합니다. 다수의 주 오폐수 펌프장에는 펌프 시스템이 건식으로 설치되어 운영되고 있습니다. 수중 설치시에는 운영 비용을 줄일 수 있고 안정성은 향상되며 인프라 구축에 보다 적은 투자 비용이 소요되는 등 다양한 장점을 제공합니다. 그런포스는 건식 및 수중 설치에 적합한 완전한 펌프 솔루션을 공급하고 있습니다.

그런포스는 큰 규모의 펌프장에 맞춤식의 펌프 시스템 및 펌프 솔루션을 제공합니다. 기존 설치 환경뿐만 아니라 새로운 프로젝트 모두에 가능하며 이에는 모든 밸브가 포함되며 전기적 장치 및 펌프의 유지보수가 용이합니다.

펌프장 설계 시, 그런포스 전문가는 CFD(컴퓨터를 활용한 유체 역학)로 시뮬레이션을 하여 유체의 이동과 배관 시스템에서 지점에 따른 압력을 확인할 수 있습니다. 즉, 시뮬레이션을 통해 유체의 흐름을 사전에 파악할 수 있고 시공에 앞서 문제점을 수정하고, 저양정뿐만 아니라 고양정에서도 원활히 운전되는 펌프 피트를 만들고, 셀프클리닝이 가능하며 지속적으로 침전물과 고형물을 제거하여 마모 현상과 악취를 최소화할 수 있습니다.

그런포스 SE/SL 및 S 펌프는 견고한 설계를 갖고 있으며 많은 양의 오폐수를 처리할 수 있고 열악한 하ㅗㄴ경에도 적합하며 수중 및 건식 설치가 가능합니다.

제어 및 모니터링 시스템을 통해 효율성과 신뢰성을 모두 향상시킬 수 있습니다. 그런포스는 펌프 스타터와 외부 가변 속도 드라이브(그런포스 CUE), 펌프의 각종 기능을 쉽게 제어할 수 있는 전용 콘트롤 그리고 편리한 SCADA 시스템 인터페이스를 사용하는 인터넷을 통한 감시 시스템(GRM, 그런포스 원격 제어)을 제공합니다.

그런포스 모니터링 및 제어 시스템에는 플러그앤플레이 통신 인터페이스가 포함되어 있으며 현재 시중에서 사용 중인 통신 체계의 95%와 통신이 가능합니다. 수위 센서, 유량 및 온도 센서를 비롯한 다양한 센서 액세서리는 펌프를 제어하는데 필요한 데이터를 수집합니다.

그런포스는 펌핑 솔루션과 도징 시스템에 대한 초기 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고개그이 성능 목표를 충족시키는데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달할 수 있습니다.

NO COMPROMISE

No Compromiseimage dropshadow

우리가 이룬 일은 근본적으로 폐수가 처리되는 방식을 바꾸어 놓을 것입니다!

자세히 보기

출시 카운트 다운

image dropshadow

2012년 5월 8일 뮌헨의 IFAT에서 출시 예정

NO COMPROMISE 사이트 참조

대화식 개요

대화식 개요image dropshadow

대규모 스테이션은 기존 설치와 모든 신규 프로제트 모두 완전히 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다.

당사의 대화식 개요를 시작하십시오.

에너지 문제 대응

에너지 문제 대응image dropshadow

평균적으로 일반 펌프 시스템의 수명 주기 비용(LCC)에서 에너지 비용이 차지하는 비율이 85%입니다. 고효율 모터로 바꾸면 LCC를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

grundfos.com/energy에서 자세히 알아보기

다운로드


하수 펌핑

인프라 최적화에 대한 간결한 정보 및 이론

wu 프로필

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔

NO COMPROMISE

No Compromiseimage dropshadow

우리가 이룬 일은 근본적으로 폐수가 처리되는 방식을 바꾸어 놓을 것입니다!

자세히 보기

출시 카운트 다운

image dropshadow

2012년 5월 8일 뮌헨의 IFAT에서 출시 예정

NO COMPROMISE 사이트 참조

대화식 개요

대화식 개요image dropshadow

대규모 스테이션은 기존 설치와 모든 신규 프로제트 모두 완전히 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다.

당사의 대화식 개요를 시작하십시오.

에너지 문제 대응

에너지 문제 대응image dropshadow

평균적으로 일반 펌프 시스템의 수명 주기 비용(LCC)에서 에너지 비용이 차지하는 비율이 85%입니다. 고효율 모터로 바꾸면 LCC를 최대 50%까지 줄일 수 있습니다.

grundfos.com/energy에서 자세히 알아보기


전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

저희 웹사이트를 어떻게 평가하실건가요?



추가 의견

메일