공작기계

개요

개요

공작기계

그런포스의 고효율 펌프 제품군은 다음을 포함한 다양한 공작기계 적용분야에서 타의 추종을 불허하는 정확성과 안정성을 제공합니다.

  • 그라인딩
  • 터닝
  • 밀링
  • 보링
  • 쏘잉
  • 와이어 커팅
  • 방전가공

특정 적용분야에 따른 모든 요구사항에 완벽하게 일치하도록 펌프를 고객맞춤형으로 제작할 수 있습니다. 그런포스의 다단 펌프는 다양한 길이와 재질에 맞는 정확한 압력과 유량으로 제공될 수 있습니다. 입형 및 횡형 설치 모두에 똑같이 적합한 펌프는 완전히 자유로운 설계를 가능하게 합니다. 이 밖에 펌프 옵션으로 통합형 주파수 변환기 또는 고급 E-솔루션을 제공하여 절삭유로 전달되는 열을 낮추는 등 시스템 효율을 높이고 공정을 최적화할 수 있습니다.

그라인딩과 보링 공정에 최적화된 그런포스의 인상적인 고압 펌프 제품군에는 최대 120 바의 압력을 효율적으로 처리하는 모델이 포함되어 있는데, 이는 예를 들어 깊은 구멍을 보링하는 데 필요합니다. 공작기계 적용분야를 대상으로 한 펌프 제품군 전체는 스테인레스강 또는 주철로 만들어집니다. 특정한 요구를 충족 시키기 위해 고객맞춤형 제작이 필요한 경우, 펌프에 특수한 씰 솔루션, HAN10E 플러그가 통합된 모터, 50/60 Hz 드라이브용 모터, 가능한 모든 전압 요구사항에 맞는 모터 등을 채택할 수 있습니다.

중요한 유의사항

  • 모든 공작기계 산업용 펌프에는 고효율 EFF1(IE1) 모터가 장착되었습니다.
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국