온수 보일러

개요

개요

온수 보일러

그런포스의 온수 보일러용 단단 및 다단 펌프는 최대 140°C의 온도에서 사용할 수 있습니다. 모든 펌프에는 벽 장착형 또는 통합형 주파수 변환기(최대 22 kW)가 달린 모터를 공급할 수 있는데, 이로써 시스템의 압력과 온도를 일정하게 유지할 수 있습니다. 열응력을 방지하기 위해 보일러에 션트가 필요한 경우에는 보일러 내의 온도를 일정하게 유지시키는 신뢰성이 매우 높은 펌프 솔루션을 공급합니다.

중요한 유의사항

  • 보일러 션트 적용분야는 종종 매우 높은 주변 온도나 액체 온도의 영향을 받기 때문에 이러한 까다로운 환경에 맞춰 펌프를 세심하게 설계해야 합니다.
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국