난방

개요

개요

난방

그런포스의 원심 펌프는 최대 240°C까지의 온도를 처리할 수 있기 때문에 실제로 가열이 필수적으로 필요한 모든 공정 및 용처에 적합합니다.

표준 단단 및 다단 원심 펌프는 액체를 효율적으로 순환시켜 온도를 120°C까지 올립니다. 그러나 그 이상의 액체 온도는 샤프트 씰의 과열과 그에 따른 예기치 않은 고비용 중단시간을 없애기 위해 보다 주의해서 처리해야 합니다. 이러한 특별한 문제에 대해, 그런포스는 특수한 샤프트 씰 재질과 함께 아주 뜨거운 온수(180°C)와 뜨거운 기름(240°C)도 쉽게 처리하는 기냉식 탑을 장착한 견고한 펌프를 제공합니다.

모든 난방 펌프에는 주파수 변환기를 장착할 수 있으므로 주조, 저온 살균 등의 민감한 공정에서 신뢰성있는 온도 제어를 보장합니다.

중요한 유의사항

  • 특정 적용분야에 매우 높은 온도에서 사용되는 고무의 종류는 주의해서 고려해야 합니다. 오일이 포함된 공정에서도 마찬가지입니다.
  • 선정 조건과 다른 종류의 오일을 펌핑할 경우, 온도 변화가 발생하면 액체의 점도도 크게 변화하기 때문에 모터 크기 선택에 주의해야 합니다.
  • 온수를 펌핑할 때 종종 펌프의 흡입압력이 저하되는 문제가 발생할 수 있고, 이에 따라 펌프에서 캐비테이션의 위험이 뒤따릅니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 회사

전화번호

02-531-7600