히트 펌프

개요

개요

재생가능한 에너지의 선두업체
그런포스는 재생가능하고 지속가능한 히트 펌프 시스템에 사용되는 유압 솔루션의 선두업체입니다. 설계와 생산 공정 전체에 걸쳐 그런포스의 전문기술을 공유하고 고객과 긴밀하게 협력함으로써 환경에 미치는 영향을 줄이는 효율적인 히트 펌프를 개발하고 최적화합니다.

에너지 절약, 비용 절감
그런포스 제품은 히트 펌프 운전이 고성능 및 낮은 에너지 소비의 요구를 충족시키도록 최적화되었습니다. 이는 히트 펌프의 연간 전력 소비를 줄여 고객이 에너지와 비용 모두를 절약할 수 있도록 한다는 것을 의미합니다. 또한 실제 히트 펌프 조건 하에서 광범위한 제품 테스트를 실시함으로써 그런포스 펌프 기술이 최고라는 점을 확실히 입증합니다.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
솔루션

그런포스 기술로 가치 추가

상업적 전망

  • 전문기술 및 개발 지원
  • 혁신적이고 에너지 효율적이고 지속가능한 솔루션에 초점을 맞춤
  • 광범위한 히트 펌프용 제품 포트폴리오
  • 표준 및 고객맞춤형 펌프 및 유압 시스템
  • 히트 펌프 적용분야에 최적화된 에너지 효율적인 펌프(온수 및 냉수)
  • 극단적인 조건 하에서도 긴 수명

기술적인 전망

  • 종전의 펌프에 비해 최대 70%까지 에너지 절약
  • 모든 조건 하에서 고성능 및 고신뢰성 제공
  • 매질, 온도, 시작/정지 빈도 등에 관해 시뮬레이트한 지열 조건과 실제 히트 펌프 적용분야에서 테스트를 거침
  • 내구성이 좋고 내부식성이 있는 재질
  • 물-글리콜 매질과 기타 특별한 매질에 적합함
  • 통풍, 다이버터 밸브 또는 대체 연결부와 같은 추가 기능

 

인사이트
뉴스
연락처
세일즈 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

02-531-7600