지하수

개요

개요

사람들은 지하수를 도시의 급스원으로써 선호하고 있습니다. 이는 왜냐하면, 지표수는 오염되어있는 경우가 많아 사용하기에 부적합할 수 있고 강물이나 호수의 물의 경우는 건기 시에는 사용하기에 충분치 않기 대문입니다. 반면에 지하수는 땅의 기층을 통해 자연 여과가 되어 보다 안정적으로 사용할 수 있습니다.

에너지 낭비를 막고, 효율적으로 사용하여 생애주기 비용을 줄이기 위해서는 지하수를 끌어올리는 방법이 매우 중요합니다. 우물을 만들 때에는 지하수 저장소, 지하수를 뽑아내기 위한 우물, 심정 펌프의 선정, 원수 배관 시스템, 그리고 지하수의 수질 등 모든 분야를 고려해야 합니다.

그런포스는 모든 종류의 우물을 위한 수중 다단 SP 펌프를 제공합니다. 그런포스 SP 펌프는 최상의 수력 효율을 고려하여 설계된 우수한 제품입니다. SP 펌프는 많은 양을 처리할 때에도 최적의 효율을 보장하며 유지 비용은 낮고 운전의 싡뢰성은 높습니다. 또한, 타사 솔루션과 비교했을 때 고장 없이 지속적인 운전이 가능하고 서비스 주기는 보다 깁니다. 그런포스 펌프는 우수한 설계와 수력 효율을 기반으로 하며 신뢰할 수 있는 원활한 운전을 보장합니다. 뿐만 아니라, 모래 처리 능력이 탁월하여 마모 현상을 줄일 수 있습니다.

최적의 우물을 완성하는 일은 쉽지 않습니다. 우물을 파는데 흔히 발생하는 문제점으로는 너무 크거나 작은 펌프를 선정한 것, 지하수위가 낮아 보다 큰 양정 조건을 만족하는 펌프를 사용해야 하는 것, 더 나아가 유속과 관련한 문제 그리고 배관 네트워크에서의 압력 문제 등이 있습니다. 이와 같은 현상들로 인해 횽듈성이 떨어질 수 있고, 비용은 높아지며 수위를 보호하기 위한 방안이 마련되어야 합니다.

그런포스는 우물의 공사와 운영 과정을 면밀히 관찰한 결과, 효율을 높일 경우에 상당한 에너지를 절약할 수 있고 투자 회수 기간을 단축할 수 있다고 판단하였습니다. 과거 경험에 따르면, 도시의 급수 시스템 중 우물 분야에서 에너지 소모량의 절반을 절약할 수 있습니다.

그런포스 가변속도 드라이브와 모터보호 장치가 통합된 완전한 시스템을 제공합니다. 그런포스 CUE 주파수 변환기는 시중의 펌프에 적용되는 제품중에서도 이ㅗ부 가변 속도 드라이브가 가장 포괄적이고 용도가 다양합니다. MP204 모터보호 장치는 사용이 용이하며 공회전 또는 과부하와 같은 중요한 파라미터를 24시간 모니터링 및 제어하여 안정적인 운전을 보장합니다.

그런포스에는 우물 분양에 대한 해박한 지식과 경험을 갖고 있는 전문 엔지니어가 있어 우물 설치에 필요한 초기 니즈 파악에서 선정, 설치, 운전, 유지보수까지 고객의 성능 목표를 충족시키는데 도움이 되는 전문기술을 제공할 수 있습니다. 그런포스 커미셔닝을 통해 올바른 설치를 지원하고, 서비스를 통해 일상적인 유지보수와 예비 부품을 조달할 수 있습니다.

관련 제품
다운로드

다운로드


SP 기준 도구

SP 기준 도구

최적의 SP 설치를 위한 엔지니어링 매뉴얼


워터 유틸리티 브로셔

한 단계 뒤로 돌아가기...

확대 그림을 참조하십시오. 그런포스 워터 유틸리티 브로셔


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국