농업용 지하수

개요

개요

그런포스는 축적된 기술과 노하우를 통해 가능한 가장 낮은 비용으로 지하수를 표면으로 펌핑할 수 있도록 지원합니다. 물론 이때 농작물에 충분한 물이 공급되기 위해서는 신뢰성이 결코 간과될 수 없습니다.

그런포스는 성능이 검증된 내구성이 강하며 속도 제어가 가능한 수중 펌프 및 입형 터빈을 제공합니다. 이 제품은 지하층 조건 변화에 자동으로 대응함으로써 지하수를 비용 효과적으로 이동할 수 있도록 설계되었습니다. 저희는 그 어떤 상황에도 펌프 및 모터가 정확하게 적용될 수 있도록 전문 기술과 경험을 제공합니다.

뿐만 아니라, 모니터링 및 제어 시스템을 펌프가 공회전을 하거나 전원이 불규칙하게 공급되는 상황을 사전에 방지하여 유체의 원활한 흐름을 보장합니다. 이 모든 구성품은 그런포스 펌프 및 모터와 원활한 흐름을 보장합니다. 이 모든 구성품은 그런포스 펌프 및 모터와 플러그 앤 플레이 방식으로 바로 사용 가능하도록 최적화 되었습니다.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
판매 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696