산업 적용분야용 소방

개요

개요

소방

소방장비는 사용 기회가 드물지만 비상 시 그 효율성을 전적으로 믿을 수 있어야 합니다. 신뢰성이야말로 내구성이 우수한 그런포스의 소방 펌프가 육지는 물론 해상에서도 제공하는 바로 그것입니다.

육지 적용분야용 소방 솔루션에는 디젤 또는 전기 동력을 사용하는 충압 펌프와 주 펌프를 모두 갖춘 펌프 시스템 일체가 포함되는 한편, 그런포스의 해상 펌프 전용 제품군은 선박과 석유 굴착장치에 사용할 수 있습니다. 이 펌프는 물에서 포말에 이르기까지 모든 소화 매질을 처리하고 모든 적용분야에 특정한 요구사항과 완벽하게 일치하도록 치수를 조정할 수 있습니다.

당연히 그런포스의 모든 소방 펌프와 펌프 시스템은 기존의 규정 및 인증을 준수합니다. 무엇보다도 그런포스가 고객에게 제공하고자 하는 것은 마음의 평화입니다.:

중요한 유의사항

  • 육상용 인증서는 VDS와 NFPA 20입니다.
  • 해상용 인증서에는 LRS, DNV, GL, BV, ABS, CCS 및 NKK의 검사 인증서 3.1이 포함됩니다.

    Facebook Twitter LinkedIn
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696