소방 - 상업용 빌딩

개요

그런포스의 소방 시스템은 고객에게 최고의 안정성을 보장합니다.

 

전체 범위의 소방 솔루션

그런포스는 단순한 펌프 드라이버 시스템부터 매우 혁신적인 설계와 패키징된 최신 시스템에 이르기까지 거의 모든 소방 표준에 맞추어 시스템을 설계하고 제공합니다.

경험과 능력

그런포스는 대부분의 전세계 소방 승인 리스트를 보유하고 습니다. 우리의 화재 표준, 규정 및 법규에 관한 풍부한 경험은 전세계의 소방 역량 센터에서 개발되고 있습니다.

글로벌 네트워크

그런포스의 글로벌 네트워크를 바탕으로 설비 세부 사항부터 트레이닝, 수리에 이르기까지 대부분의 국가에서 현장지원이 가능합니다. 우리는 고객이 원하는 일을 빠르고 손쉽게 해결하기 위해 최상의 시스템과 툴을 제공합니다.


BLUEPRINT를 읽어보셨습니까 ?

Blueprint 제3권의 1면image dropshadow

미래의 빌딩 자동화 시스템은 무엇을 의미합니까? BLUEPRINT - the Magazine for Thinking Buildings 제3권에서 이 기사와 기타 내용들을 읽어보십시오.

당사의 eLearning를 들어보십시오.

표준 제품을 넘어서

그런포스는 항상 복잡한 프로젝트를 해볼 만한 과제로 생각해 왔습니다. 이러한 점이 당사가 가장 복잡한 작업의 요구사항도 이에 맞게 처리해내는 완전한 고객맞춤형 솔루션을 제공할 수 있는 이유입니다.

확장된 빠른 납품 프로그램

당사의 신속한 납품 프로그램에는 전기 또는 디젤로 구동되는 편흡입 및 횡형 분할 케이스 펌프 그 이상이 포함되어 있습니다. 당사는 또한 다음과 같은 제품을 공급합니다. 인라인 소방 펌프 * 입형 터빈 펌프(습한 피트 적용분야 또는 흡입 양압을 사용할 수 없는 적용분야용)

모듈 방식의 시스템

그런포스는 귀하의 특정 니즈를 충족하는 고객맞춤형 시스템을 설계하고 구축합니다. 당사는 최종 현장 조립을 위해 공통 베이스에서 또는 모듈 방식의 베이스에서 완전히 상호 연결된 배선을 사용하여 소방 펌프, 드라이브, 컨트롤러, 배관을 설치합니다.

패키지/컨테이너에 실린 시스템

그런포스의 인클로저 시스템으로 설치 후 작동까지 걸리는 시간이 최소입니다. 당사의 인클로저 시스템은 일반적으로 다음과 통합된 펌프 및 컨트롤 센터로 구축됩니다.

  • 디젤 엔진
  • 필요한 모든 컨트롤러
  • 사내 배관
  • 피팅
  • 상호연결된 배선
  • UL, FM, NFPA 13 및 NFPA 20의 요구사항을 충족시킨 완전한 설치

소방 브로셔

귀하는 이 절에서 당사의 소방 시스템 브로셔를 다운할 수 있습니다.

CBS 소방 시스템 브로셔를 다운로드하십시오.

완전 범위의 전문기술

VdS, CNBOP, OKF 및 PAVUS용 소방 펌프

그런포스 소방 시스템


전화번호: 1588-7696
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

전화번호: 02-531-7600
웹사이트: http://www.grundfos.co.kr

저희 웹사이트를 어떻게 평가하실건가요?



추가 의견

메일