주입

개요

개요

주입

양조 맥주가 6-8주 후 탱크 팜을 떠나도 계속해서 매우 위생적으로 처리되어야 합니다. 그런포스의 위생 원심 펌프는 완제품 맥주를 주입 스테이션으로 이송하는 데 이상적이기 때문에 외부 입자가 특정한 맥주의 특징적인 맛을 손상시키지 않습니다.

맥주 공장에서 수준 높은 위생 표준을 수용하는 모든 위생 펌프는 CIP와 호환 가능하여 장비를 탈거하지 않고도 모든 파이프를 효율적이고 빠르게 세척할 수 있습니다. 또한 CIP 시스템은 탱크 팜에 적용되어 탱크 내부를 쉽고 100% 신뢰성있게 세척할 수 있습니다. 모든 CIP 시스템은 셀프 프라이밍 펌프가 뒤에 이어져 있어 탱크와 파이프 내의 세정제를 마지막 한 방울까지 효율적으로 제거합니다.

이 마지막 단계에서 제어가 중요하기 때문에 공정은 그런포스 E-솔루션의 이점을 사용하여 펌프 속도를 주입 장치에 맞게 자동으로 조정합니다. 고급 E-솔루션은 최적화된 공정과 에너지 효율적인 운전을 가능케 합니다.

중요한 유의사항

  • 모든 그런포스의 위생 펌프에는 EHEDG 인증서가 부착되어 있습니다.
  • 산화 소독제가 박테리아를 유리시킬 경우 SiC/SiC 미케니컬 씰을 선택합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600