엔진실

개요

개요

엔진실

그런포스는 조선업에 오랫동안 서비스가 수월한 고효율 펌프를 공급해온 역사가 있습니다. 특히 엔진 냉각의 분야에서 그런포스 펌프는 경쟁에서 단연 앞서고 에너지 소비를 50%씩이나 절약시켜줍니다. 펌프가 최고 속도로 작동할 필요가 없을 때는 주파수 변환기가 해수의 실제 온도에 따라 냉각 펌프의 속도를 조정합니다.

전용 펌프는 확실히 사용 수명이 길고 유지보수가 용이합니다. 엔진실 냉각 외에, 그런포스의 선박용 펌프는 다음 적용분야를 처리합니다.

  • 이젝터 펌프
  • 발라스트
  • 소방 및 일반 서비스
  • 빌지

중요한 유의사항

그런포스는 보다 진보된 펌프 교체와 제품 선정에 대해 전 제품군에 관한 심층 정보를 담고 있는 당사 웹사이트 WebCAPS를 통해 문서에 쉽게 접근할 수 있도록 해주고 있습니다.

그런포스의 모든 선박용 펌프는 다음과 같은 관련 인증을 준수합니다. :

  • 로이드 선급협회 (Lloyds Register of Shipping)
  • Det Norske Veritas
  • 미국 선급협회 (American Bureau of Shipping)
  • Registro Italiano Navale Agenture
  • 중국 선급협회 (China Classification Society)
  • 러시아 선급협회 (Russian Maritime Register of Shipping)
  • 인도네시아 선급협회 (Biro Classification Indonesia)
  • 미국 해안경비대 (United States Coast Guard)
  • Nippon Kaiji Koykai





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

1588-7696