냉각

개요

개요

냉각

최하 -40°C까지의 온도를 처리할 수 있기 때문에 그런포스의 원심 펌프는 냉각이 공정의 필수적인 부분을 포함한 모든 적용분야에 적합합니다.

표준 단단 및 다단 원심 펌프는 액체를 효율적으로 순환시켜 온도를 -20°C까지 떨어뜨립니다. -20°C 이하의 액체는 펌프 구조와 재질에 대한 스트레스를 방지하고 예상치 못한 고비용 중단시간을 제거하기 위해 보다 주의해서 처리해야 합니다. 이러한 특별한 문제에 대해, 그런포스는 항상 -40°C 온도를 처리하는 견고한 펌프와 특수한 재질을 선택할 것을 제안합니다.

모든 냉각 펌프에는 주파수 변환기를 장착시킬 수 있고, 이로써 냉각 시스템에서 신뢰성있는 온도 제어를 보장합니다. 또한 전용 제품군에는 투석장비와 까다로운 산업용 공정을 위해 설계된 대형 모델에 대한 신뢰성 높은 냉각에 이상적인 컴팩트한 펌프가 포함됩니다.

당연히 의료장비에 통합되는 모든 펌프는 관련 인증을 획득하여 납품할 수 있습니다.

신뢰성이 높은 그런포스의 냉각 펌프 제품군에는 또한 실제로 유지보수가 필요없는 모델이 포함되어 있습니다. 예를 들어 자기 동력방식의 냉각 펌프는 신뢰성과 긴 수명이 필수적인 풍력 터빈의 냉각에 사용됩니다.

중요한 유의사항

매우 높은 온도나 매우 낮은 온도에서 특정 적용분야에 사용되는 고무의 종류는 주의해서 고려해야 합니다. 오일이 공정의 일부를 이루는 경우에도 그렇습니다. 왜냐하면 일부 고무 타입은 오일에 용해될 수 있기 때문입니다.

냉각탑과 같이 개방된 시스템의 경우 오염의 위험성을 고려해야 합니다.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
세일즈 회사

전화번호

1588-7696
서비스 센터

전화번호

1588-7696