클린 유틸리티

개요

개요

클린 유틸리티

생산하는 게 정수, 깨끗한 증기 또는 분사수(WFI) 중 어느 것이든, 그런포스 위생 펌프는 순도 유지를 보장합니다. 그런포스의 전용 제품군은 이러한 민감한 매질을 처리할 수 있도록 특별하게 개발되었습니다. 스테인레스강 (AISI 316L)을 소재로 하고 이러한 매질에 사용할 수 있도록 설계된 샤프트 씰을 장착한 이 특별한 펌프는 최대의 가동시간과 긴 수명을 약속합니다.

특히 낮 시간 동안 물 소비가 가변적으로 변하는 정수 및 WFI 공정의 경우, 통합된 주파수 드라이브가 공정 전체를 제어하고, 이로써 최고로 최적화된 에너지 소비를 이어집니다.

관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600

팩스

02-563-3725

주소

201, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

담당 영업 직원:

  • 한국