양조장

개요

개요

양조장

그런포스의 양조장 적용분야용 특별 펌프 제품군은 원료의 혼합에서 탱크 팜에서의 중요한 맥주 가공에 이르기까지 양조 공정 내내 신뢰성이 높은 운전을 제공합니다.

열악한 흡입 조건이 결합된 고온이 특징인 혼합 공정에서는 흔들림이 없는 매우 견고한 펌프가 필요합니다. 스테인레스강으로 된 그런포스의 독특한 양조장용 펌프는 바로 위와 같은 특징을 지니며 혼합물에 함유된 마모성 고형물을 처리할 수 있습니다. 이와 같이 세심한 구조의 편흡입 펌프는 그 결과 아주 까다로운 환경에서도 액체 이송이 효율적이고 제품 수명이 깁니다.

양조 맥주가 탱크 팜에 도착하면 위생이 점점 더 중요해지는 요소가 됩니다. 그런포스의 편흡입 위생 펌프는 중요한 발효 공정에 이상적이며,이 과정에서 어떻게 해서든지 외부 박테리아 입자가 들어오는 것을 막아야 합니다. 독특한 위생 설계로 표면에 이음매와 가장자리가 하나도 없어 박테리아가 펌프에 누적될 수 없습니다.

마찬가지로 중요한 점은 그런포스의 모든 위생 펌프가 CIP와 호환 가능하여 장비를 탈거하지 않고도 탱크, 파이프, 공정 라인을 효율적으로 세척할 수 있습니다. 이로써 일괄 작업을 최적화하고 결과로 발생하는 중단시간을 절대 최소로 줄일 수 있습니다.

중요한 유의사항

  • 모든 그런포스의 위생 펌프에는 EHEDG 인증서가 부착되어 있습니다.
  • 산화 소독제가 박테리아를 유리시킬 경우 SiC/SiC 미케니컬 씰을 선택합니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
관련 제품
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600