병 세척

개요

개요

병 세척

고압, 고온, 공격적인 화학물질은 병 세척기에서 흔히 볼 수 있습니다. 이러한 문제를 견딜 수 있도록 설계된 그런포스의 다단 편흡입 펌프는 세척 사이클 내내 효율적이고 신뢰성있는 운전을 제공합니다.

최고 120°C까지의 온도를 쉽게 처리할 수 있는 견고한 펌프는 주철과 스테인레스강으로 만들어집니다. 스테인레스강 재질은 아무리 공격적인 세정제를 사용하더라도 병 세척 공정에 적합합니다. 정교한 디지털 도징 펌프는 모든 종류의 화학물질과 세정제를 정확하게 도징하는 데 사용할 수 있습니다.

이 분야에 적용되는 모든 펌프는 바닥에 견고하게 설치되었을 때와 같이 병 세척기의 측면에 걸려 효율적으로 작동하도록 설계되었습니다.

다운로드


연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600