보일러 급수

개요

개요

보일러

생산 라인은 효율적이고 신뢰성있는 보일러 운전에 많이 의존합니다. 이 점이 그런포스의 증기 보일러, 온수 보일러, 써멀 오일 보일러용 급수 펌프가 극단적인 조건에서도 최적의 성능을 제공할 수 있도록 특별하게 설계된 이유입니다.

모든 그런포스 급수 펌프에는 통합형 주파수 변환기가 장착되어 온도, 압력 레벨, 증기의 품질과 관련된 공정을 최적화시킬 수 있습니다. 보급수가 공정 중 일부를 이룰 경우, 도징 펌프가 어떠한 추가물이라도 매우 정확하게 도징해줍니다.

증기: 급수 펌프와 관련하여, 증기 보일러가 조건이 가장 혹독하고 까다로운 적용분야에 속합니다. 공정에는 펌프에 스트레스를 주는 고압, 높은 주변온도, 상당히 많은 시작 및 정지 횟수 등이 포함됩니다. 극단적인 조건들을 받아들이기 위해, 그런포스의 다단 급수 펌프는 모든 측면에서 최적화되어 있으며 열악한 흡입 조건도 효율적으로 처리할 수 있습니다. 더 나아가 이 펌프는 고온으로 인한 샤프트 씰의 손상을 방지하는 Air-Cooled top과 공정을 감시하여 편차 발생 시 이를 경고하는 모니터링 장비를 장착할 수 있습니다.

온수: 그런포스의 온수 보일러용 단단 션트 펌프는 최대 110°C의 온도를 처리하여, 온수가 필요한 어떠한 공정에도 충분히 물을 공급하는 한편 보일러 내부의 수온을 일정하게 유지시킵니다.

서멀 오일: 서멀 오일은 여러 공정에서, 특히 고압이 필요한 경우 증기 대신 사용할 때 적합합니다. 그런포스의 서멀 오일 적용분야용 급수 펌프 제품군은 최대 240°C까지의 온도를 처리하고 단단 모델과 다단 모델 두 가지로 구성되어 있습니다.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
연락처
현지 판매 회사

전화번호

1588-7696
현지 서비스 센터

전화번호

02-531-7600