Water2Life

시냇가의 소년들

Bring Water2Life - 함께 변화를 이끌어갈 수 있습니다.

안전한 물에 대한 사용은 세계에서 가장 커다란 문제들 중 하나입니다. 이는 증가하는 기후 변화에 따라 함께 증가하며 더 많은 사람들이 고통을 겪고 있습니다. 현재 10억 명의 사람들이 안전한 물을 사용하지 못하고 있는 실정입니다.

매년 3백만 명의 사람이 오염된 물로 인해 사망하고, 이들 중 절반은 5세 미만의 아동입니다. 그런포스는 몸 담고 있는 사회에서 항상 적극적이고 책임감있는 역할을 하는 것을 목표로 삼고 있습니다. Grundfos Brings Water2Life는 이러한 여정에 내디딘 첫발입니다.

Water2Life란 무엇입니까?

그런포스는 직원이 쉽게 변화를 이끌어갈 수 있도로 하는 프로그램을 개발했습니다.

Grundfos Brings Water2Life는 직원 중심 프로그램으로서 경제적인 기부와 글로벌 및 현지 활동을 통해 전세계의 그런포스 직원들로 하여금 세계 극빈국 국민이 안전한 물을 사용할 수 있도록 해줍니다. 개인이 Grundfos brings Water2Life에 기부한 돈은 덴마크 적십자사와의 협조를 통해 케냐로 보내집니다.

케냐에서 이 기부금은 그런포스 LIFELIN 시스템에 기초하여 안전한 물을 사용할 수 없는 지역에서 지속가능한 물 프로젝트를 구현하는 데 쓰입니다. 물 프로젝트는 주로 그런포스의 직원들이 재정적으로 후원합니다.

덴마크 적십자사와의 협력

Water2Life 프로젝트는 각자 자신의 전문지식과 기술을 제공하는 그런포스와 덴마크 적십자사 간의 독특한 파트너쉽에 기초하여 진행됩니다. 파트너쉽에 대한 자세한 내용은 여기에서 볼 수 있습니다.

처음 10개 시스템은 2010년부터 2012년 사이에 케냐에 설치되었는데, 바로 최초의 시스템은 10월 26일 Kambi ya Juu라고 부르는 시골 마을에 설치되었습니다.

Water2Life 브로셔 참조(iPaper)

Water2Life 배너